2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

01CT-1CPF



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
01CT-1CPF

01CT-1CPF

Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili

Parti incluse: flangia di montaggio

Prezzo di listino
CHF 36.80
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
  • Video sui prodotti
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
Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
Ni1000
Segnale di uscita temperatura passiva
Ni1000
Lunghezza sensore
200 mm