01CT-1DPF
Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- CHF 41.90
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- Ni1000TK5000
- Segnale di uscita temperatura passiva
- Ni1000TK5000
- Lunghezza sensore
- 200 mm