20DTS-1P3
Monitor antigelo attivo, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillare 2 m, Reset manuale o automatico, LED
Parti incluse: kit di montaggio con 6 staffe di montaggio
- Prezzo di listino
- CHF 446.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22D-A12
Flangia di montaggio per protezione antigelo 20DTS-.., Plastica
Prezzo di listino: CHF 28.40
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Gelo
- Segnale di uscita
-
- Switch
- 0...10 V
- Campo di misura temperatura
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Impostazione di base: 5°C [41°F]
- Nota contatto segnale di uscita temperatura
- Max. corrente di scambio 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Nota contatto segnale di uscita attivo
-
- Sensore di temperatura: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Controllo valvola: 0...10 V (max. 1 mA)
- Modello display
- LED