2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

20DTS-1P5



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Monitor antigelo attivo, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillare 6 m, Reset manuale o automatico, LED

Parti incluse: kit di montaggio con 6 staffe di montaggio

Prezzo di listino
CHF 457.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Flangia di montaggio per protezione antigelo 20DTS-.., Plastica

Prezzo di listino: CHF 28.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Gelo
Segnale di uscita
  • Switch
  • 0...10 V
Campo di misura temperatura
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Impostazione di base: 5°C [41°F]
Nota contatto segnale di uscita temperatura
Max. corrente di scambio 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Nota contatto segnale di uscita attivo
  • Sensore di temperatura: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Controllo valvola: 0...10 V (max. 1 mA)
Modello display
LED