2. Sensori/Contatori
  3. Contatori di energia termica (TEM)

22PEM-1UF



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, sigillo di sicurezza con filo, guscio di isolamento

Attivazione contatore di energia termica

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
CHF 1’743.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 25.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

Componente a T, DN 32, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1

Prezzo di listino: CHF 50.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

Kit accessorio MID senza raccordo, DN 32

Prezzo di listino: CHF 383.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

Kit accessorio MID con raccordo, DN 32

Prezzo di listino: CHF 488.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID kit accessorio EV, DN 32, G 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 208.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Valvola on-off DN 32 Rp 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 133.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV32F

ZREV32F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Prezzo di listino: CHF 56.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: CHF 434.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 32

Prezzo di listino: CHF 770.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Thermal energy meter activation

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Portata qp
6
Comunicazione
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Modello display
LCD
Fluido
Acqua
Dimensione valvola
32 mm
Dimensione valvola
1 1/4 inch