2. Sensori/Contatori
  3. Contatori di energia termica (TEM)

22PEM-1UG



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, sigillo di sicurezza con filo, guscio di isolamento

Attivazione contatore di energia termica

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
CHF 1’916.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 25.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

Componente a T, DN 40, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1

Prezzo di listino: CHF 64.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

Kit accessorio MID senza raccordo, DN 40

Prezzo di listino: CHF 524.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

Kit accessorio MID con raccordo, DN 40

Prezzo di listino: CHF 647.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID kit accessorio EV, DN 40, G 1 1/2"

Prezzo di listino: CHF 288.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Valvola on-off DN 40 Rp 1 1/2"

Prezzo di listino: CHF 174.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV40F

ZREV40F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Prezzo di listino: CHF 71.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: CHF 434.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 40

Prezzo di listino: CHF 807.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Thermal energy meter activation

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Portata qp
10
Comunicazione
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Modello display
LCD
Fluido
Acqua
Dimensione valvola
40 mm
Dimensione valvola
1 1/2 inch