Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Cancella
374 risultati trovati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
BFL24-ST

BFL24-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFN24-ST

BFN24-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 3’935.00
Aggiungi a Lista di Progetto
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 125, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 4’196.00
Aggiungi a Lista di Progetto
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 4’446.00
Aggiungi a Lista di Progetto
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 200, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 7’297.00
Aggiungi a Lista di Progetto
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 250, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 8’610.00
Aggiungi a Lista di Progetto
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino: CHF 9’922.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’613.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 2’665.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’774.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV015R3+BAC

EV015R3+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 3-vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’726.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’648.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 2’697.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’813.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 3-vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’767.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna ed esterna, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 1’693.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EV025R2+KBAC

EV025R2+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna ed esterna, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino: CHF 2’744.00
Aggiungi a Lista di Progetto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5