ZREV40F
Raccordo per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
- Prezzo di listino
- CHF 71.40
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Schema
- 2-vie
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -20...120°C [-4...248°F]
- Raccordo
- Filettatura interna