GRC230G-5
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05
- Prezzo di listino
- CHF 951.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
HH230-MG
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT230-MG
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 11 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X