GRK24A-5
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05
- Prezzo di listino
- CHF 1’024.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 21 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2