H325S-L



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H325S-L

H325S-L

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C [32...266°F]

Prezzo di listino
CHF 616.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H325S-L
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    10 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    0...130°C [32...266°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equipercentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0,02% del valore di Kvs; B – AB: max. 0,02% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna