• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Sicurezza dei prodotti
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Sicurezza dei prodotti
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
H415B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H415B

H415B

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 252.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H415B
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
    ZH4515

    ZH4515

    Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 15 Rp 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 13.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    4 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna