H6015X2P5-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6015X2P5-S2

H6015X2P5-S2

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flangia, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 907.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6015X2P5-S2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    2.5 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 2500 kPa
    • 150°C fino a 2430 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equipercentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs