H610S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H610S

H610S

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flangia, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 543.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H610S
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    0.4 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equipercentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs