H7025X10-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7025X10-S2

H7025X10-S2

Valvola a globo, 3-vie, DN 25, Flangia, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C [41...392°F]

Prezzo di listino
CHF 1’753.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7025X10-S2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    10 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...200°C [41...392°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 2500 kPa
    • 200°C fino a 2300 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: lineare; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs