H7150S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7150S

H7150S

Valvola a globo, 3-vie, DN 150, Flangia, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 7’048.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7150S
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
    3-vie
    Kvs
    320 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equipercentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs