3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

EP025R6+BAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EP025R6+BAC

EP025R6+BAC

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]

Prezzo di listino
CHF 1’788.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 27.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Guscio isolante per valvola R30..-..-..-B3, DN 25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Curva 90° maschio/femmina, DN 25, Rp 1", R 1", Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 61.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-005

ZR-005

Staffa di fissaggio per valvola 6 vie DN 25

Prezzo di listino: CHF 26.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2325

ZR2325

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRK24-B1

CRK24-B1

Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-

Prezzo di listino: CHF 285.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MU-ZRAB230-24

EXT-MU-ZRAB230-24

Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..

Prezzo di listino: CHF 564.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sensori

22HH-10

22HH-10

Contatto di condensa, Sensore interno, LED

Prezzo di listino: CHF 176.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22HH-100X

22HH-100X

Contatto di condensa, Sensore esterno, LED, 2 m

Prezzo di listino: CHF 201.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22HTH-110X

22HTH-110X

Sensore a contatto umidità / temperatura attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza cavo 2 m

Prezzo di listino: CHF 308.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
6-vie
V'nom [l/h]
3500
Portata regolabile
4.2...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
6...80°C [43...176°F]
Pressione differenziale
∆pmax 110 kPa
Pressione di chiusura
350 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
3.7 W
Assorbimento per dimensionamento
8.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Categoria di protezione
IP54