EXT-H6100XP-6500



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EXT-H6100XP-6500

EXT-H6100XP-6500

Valvola a globo indipendente dalla pressione, 2-vie, DN 100, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Gli attuatori devono essere ordinati separatamente. Vedi accessori elettrici.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’712.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’717.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’871.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’781.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’781.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’089.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’236.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’230.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’145.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’089.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’338.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’223.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’223.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
16.6
Fluido
Acqua, acqua con max. 30% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota pressione differenziale
Per garantire il funzionamento senza cavitazione, la massima pressione differenziale ∆pmax deve essere calcolata in base alle note per la pianificazione del progetto.
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.1% del valore di Kvs