3. Valvole a globo

EXT-H625XP-315



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EXT-H625XP-315

EXT-H625XP-315

Valvola a globo indipendente dalla pressione, 2-vie, DN 25, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Gli attuatori devono essere ordinati separatamente. Vedi accessori elettrici.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 407.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 549.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 509.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 427.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 427.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 407.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 544.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 452.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 452.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
0.80
Fluido
Acqua, acqua con max. 30% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota pressione differenziale
Per garantire il funzionamento senza cavitazione, la massima pressione differenziale ∆pmax deve essere calcolata in base alle note per la pianificazione del progetto.
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0,02% del valore di Kvs