X8028M.2A3A4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8028M.2A3A4

X8028M.2A3A4

Valvola di espansione, 20 s, A3, IP54, 2-vie, ODF 28-28 mm, 200 kW, Ottone
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali
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
Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

Z-C24X4P010

Z-C24X4P010

Cavo di collegamento, 1 m, per XB4 con spina del connettore

Prezzo di listino: CHF 48.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-C24X4Y050

Z-C24X4Y050

Cavo del sensore, 5 m, per XB4 con elemento NTC e spina del connettore

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Tipo di comando
MP-Bus