X8035M.4322A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8035M.4322A

X8035M.4322A

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 9 s, 3 m, A2L, IP54, 2-vie, ODF 35-35 mm, Kvs 15.5 m³/h, Rame
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
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
23 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
15.5 m³/h
Fluido
HFC, HFO
Temperatura del fluido
-20...90°C [-4...194°F]
Pressione differenziale
∆pmax 3200 kPa