X8042M.5322A
Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 9 s, 3 m, A2L, IP54, 2-vie, ODF 42-42 mm, Kvs 21 m³/h, Rame
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 13 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 23 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 21 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO
- Temperatura del fluido
- -20...90°C [-4...194°F]
- Pressione differenziale
- ∆pmax 3200 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equipercentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Manicotto di saldatura interno ODF