X8054M.6392A
Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, Manicotto di saldatura interno ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Temperatura del fluido -20...90°C [-4...194°F] (con attuatore 2...90°C)
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 22 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- MFT/programmabile
- Categoria di protezione
- IP54
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 43 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO
- Temperatura del fluido
- -20...90°C [-4...194°F]
- Pressione differenziale
- ∆pmax 1800 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equipercentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Manicotto di saldatura interno ODF