3. Valvole a sfera

K250B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
K250B

K250B

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatura del fluido -15...90°C [5...194°F]

Prezzo di listino
CHF 313.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per K250B
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    243 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -15...90°C [5...194°F]
    Raccordo
    Filettatura interna