Valvole a sfera
Elevate performance in tutte le applicazioni
Il design unico garantisce coppie di azionamento ridotte e consente l'impiego dei nostri attuatori rotativi compatti e a basso consumo energetico. Grazie all'eccellente rapporto qualità/prezzo, l'investimento viene ripagato in breve tempo.
-
Brochure tecnica - Applicazioni idroniche (pdf - 5,7 MB)
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici (pdf - 4,53 MB)
I vantaggi Belimo
Risparmio energetico in applicazioni con serbatoi
Gli attuatori a corsa veloce di Belimo facilitano la massima efficienza energetica nel riempimento del serbatoio e nel passaggio a riscaldamento boiler o recipiente. Siccome i generatori di calore vengono spesso utilizzati anche per riscaldare l'acqua potabile, i motori Belimo aiutano a risparmiare energia in installazioni con pompe di calore con funzione di riscaldamento e raffreddamento.
Gamma di prodotti
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™), prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Le valvole a sfera Belimo offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Consumo di corrente ridotto rispetto alle valvole convenzionali, che contribuisce alla certificazione LEED
- Le valvole di regolazione con chiusura a tenuta prevengono il trafilamento della valvola e pertanto la perdita di energia
- 5 anni di garanzia
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le valvole a sfera Belimo offrono:
- Tasso di trafilamento pari a 0% per una maggiore efficienza dell'impianto
- Attuatori con ritorno a molla e attuatori di sicurezza che aprono o chiudono la valvola in caso di mancanza di corrente
- Chiusura a tenuta fino a 16 bar per garantire un funzionamento affidabile
- Disponibili anche attuatori in NEMA 4 per applicazioni per esterno
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. Le valvole a sfera Belimo offrono:
- Scelta, installazione e manutenzione senza problemi
- Chiusura a tenuta fino a 16 bar per garantire un funzionamento affidabile
- Installazione e montaggio semplici
- Controllo tramite BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o segnale analogico in funzione dell'attuatore
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le valvole a sfera Belimo offrono:
- Valvole di regolazione a sfera che prevengono lo sporcamento e garantiscono il mantenimento della portata nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
- Chiusura a tenuta fino a 14 bar per garantire un funzionamento affidabile
- Motori DC brushless che offrono un funzionamento preciso e silenzioso per mantenere un ambiente confortevole nell'edificio
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le valvole a sfera Belimo offrono:
- Tasso di trafilamento pari allo 0% per una maggiore efficienza dell'impianto e comfort nell'edificio
- Valvole a sfera che prevengono lo sporcamento e garantiscono il mantenimento della portata nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
- Facile selezione, montaggio e manutenzione per miglioramenti o ampliamenti.
- Consegne veloci
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- LINK.10 (Supporta Bluetooth e USB per NFC e MP-Bus)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
-
Guida rapida – Belimo Assistant 2 (pdf - 3 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 Release Notes
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Il palmare ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)
Quando si usa lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk