Sfrutta appieno il potenziale dei
tuoi dispositivi Belimo

  1. Home

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 offre un'esperienza utente intuitiva, che consente di visualizzare, analizzare e intraprendere azioni proattivamente sui dati del dispositivo senza alcuno sforzo. Inoltre, la nostra applicazione offre configurazioni simulate e procedure di commissioning guidate da workflow di facile utilizzo.

Il flusso di lavoro di configurazione dei dispositivi con copia/incolla migliora l'efficienza di progettazione e riduce al minimo gli errori e i rischi di configurazione. Inoltre, la visualizzazione in tempo reale delle prestazioni dei dispositivi con Live Trend, la risoluzione intelligente dei problemi e i report digitalizzati contribuiscono a un'esperienza operativa senza soluzione di continuità e a un risparmio sul tempo complessivo di progettazione.

  • Guida rapida – Belimo Assistant 2 (pdf - 3 MB)

Scopri l'ultimo aggiornamento

L'ultima versione di Belimo Assistant2 offre visualizzazioni delle unità personalizzate, analisi in tempo reale potenziate, condivisione semplificata delle configurazioni delle unità, supporto in lingua turca e un'esperienza utente migliorata su dispositivi mobili e Windows. È stata progettata per aiutarti a effettuare il commissioning, manovrare il funzionamento ed eseguire la manutenzione dei dispositivi Belimo in modo più rapido ed efficiente.

  • Visualizzazioni personalizzate delle unità con i tuoi preferiti
  • Condividi e effettua il ripristino delle configurazioni delle unità
  • Funzionalità "Live Trend" potenziata con sensori e contatti
  • Accessibilità ampliata grazie al supporto in lingua turca
  • Esperienza utente ottimizzata sia per i prodotti Belimo nuovi che per quelli esistenti
  • Per saperne di più

Preferiti personalizzati

Salva i dati che utilizzi più frequentemente tra i preferiti per accedervi in modo semplice e veloce.

Ottieni maggiori informazioni in tempo reale

Ottieni una visibilità più approfondita sui dati dei sensori e dei contatti collegati grazie al monitoraggio avanzato dei trend in tempo reale.

Condividi le configurazioni delle unità

Salva, importa, esporta e condividi le configurazioni delle unità con i colleghi per semplificarne l'installazione e il riutilizzo.

Semplifica il tuo lavoro

Nessuno strumento aggiuntivo da portare con sé

Accedi in modo rapido e comodo ai dati dei dispositivi, utilizzando gli smartphone abilitati NFC senza bisogno di strumenti aggiuntivi o dispositivi alimentati, consentendo operazioni efficienti fin dal momento in cui i dispositivi vengono estratti dalla confezione.

Riduzione al minimo gli errori di configurazione

Avvia rapidamente i dispositivi con i flussi di lavoro di configurazione guidati e replica senza sforzo le impostazioni con Copia/Incolla Configurazione.

Tempo ridotto per la risoluzione dei problemi

Riduci i tempi di risoluzione dei problemi con la diagnostica in tempo reale, il monitoraggio dello stato di salute e la risoluzione rapida dei problemi direttamente tramite l'app.

Belimo Assistant 2 include flussi di lavoro intelligenti e funzioni utili

  • Gestisci e commissiona facilmente oltre 40 famiglie di prodotti Belimo, il tutto da un'unica e intuitiva app.
  • Utilizza Belimo Assistant 2 sul tuo dispositivo Android, iOS o PC Windows. Non avvengono ritardi nella configurazione, basta installare l'app e iniziare.
  • Design modulare con la massima compatibilità per i dispositivi Belimo legacy e NFC.

Collega il dispositivo

Collega i dispositivi Belimo, controlla o modifica le impostazioni e visualizza i dati di identificazione quali: tipo, posizione, designazione, numero di serie e indirizzo bus.

Dati salute del dispositivo

Monitoraggio rapido dello stato generale del sistema, controllo dei dettagli della connessione e visualizzazione dei dati del dispositivo in tempo reale con estrema facilità.

Connettività all'avanguardia

Belimo Assistant Link è una nuova e versatile opzione di connettività, sia wireless che via cavo, per collegare senza problemi il Belimo Assistant 2 ai tuoi dispositivi Belimo.

Copia la configurazione del dispositivo

Risparmia tempo e riduci al minimo le attività ricorrenti con "Configurazione Copia/Incolla" per replicare le impostazioni dei dispositivi dello stesso tipo.

Maggiore protezione

Con un PIN si ha il controllo delle impostazioni del dispositivo. Anche se l'unità è installata in luoghi accessibili, le configurazioni non possono essere sovrascritte.

Override locale

Escludi temporaneamente il setpoint dell'unità e visualizza istantaneamente la risposta del sistema in Live Trend. In questo modo è facile risolvere i problemi, verificare il funzionamento delle unità e bilanciare i sistemi con sicurezza.

Onboarding alla Belimo Assistant 2

Supportiamo il tuo percorso di onboarding con video completi di istruzioni per l'uso.

 

  • Guida all'impostazione dei collegamenti

  • Guida all'uso delle funzioni generali

  • Guida all'utilizzo dei flussi di lavoro

Domande frequenti (FAQ)

  • Il mio dispositivo di campo Belimo è compatibile con Belimo Assistant 2?

    Belimo Assistant 2 è compatibile con la maggior parte della gamma prodotti Belimo, ad es. sia con i dispositivi tradizionali sia con quelli abilitati NFC.

    Le restrizioni si applicano ai prodotti più vecchi (prodotti prima del 2006) e a quelli speciali (per esempio BF-TopLine, VRP-M).

  • Il mio telefono o pc portatile è supportato?

    Belimo Assistant 2 supporta la maggior parte di modelli smartphone, tablet e PC fissi/portatili Windows.

    Le seguenti versioni Android, Apple iOS e Windows sono supportate:

    • Android 11 o successivo
    • Windows 11 o successivo
    • iOS 18 o successivo

    I seguenti dispositivi non sono supportati:

    • Dispositivi Linux
    • Apple MacBook
  • Quali funzionalità dell'app operano nelle modalità alimentata o non alimentata?

    In modalità disalimentata le funzioni disponibili si concentrano sulla configurazione del dispositivo, quali la selezione dei segnali di comando, i setpoint dell'applicazione e l'impostazione delle comunicazioni.

    Nella modalità alimentata le caratteristiche si estendono per includere informazioni operative quali la posizione dell'attuatore, i valori del sensore e lo stato di salute, nonché l'accesso a flussi di lavoro efficienti e che consentono di risparmiare tempo.

      App mobile Applicazione PC2
      Non alimentata Alimentata Solo alimentata
    Data      

    Visualizza/cambia dispositivo
    Parametri

    (✔)1 ✔ ✔
    Flussi di lavoro      
    Impostazione (✔)1 ✔ ✔
    Gestisci la proprietà digitale ✔ ✔ ✔
    Servizi Cloud ✔ ✔ ✔
    Live Trend ✖ ✔3 ✔
    Configurazione copia/incolla (✔)1 ✔ ✔
    Disabilita NFC ✖ ✔ ✔
    Abilita Power over Ethernet ✔ ✔ ✔
    Azioni      
    Reset configurazione ✖ ✔ ✔
    Riavvia il dispositivo ✖ ✔ ✔
    Esporta configurazione (✔)1 ✔ ✔
    Informazioni generali      
    Informazioni località ✔ ✔ ✔
    Informazioni sul prodotto ✔ ✔ ✔
    Componenti dispositivo ✖ ✔ ✔
    Reports (✔)1 ✔ ✔
    Sanità      
    Sanità ✖ ✔ ✔

    1: La modalità disalimentata offre dati relativi alla configurazione. La modalità alimentata fornisce una lista completa di parametri operativi e programmabili.

    2: il collegamento USB richiede ZTH UE/US/AP (convertitore USB/MP)

    3: la funzione Live trend richiede ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
     

    Nota:
    Dati disponibili, flussi di lavoro, azioni e salute dipendono dal dispositivo Belimo collegato. Per informazioni dettagliate fare riferimento alla scheda tecnica del proprio dispositivo Belimo specifico.

  • Qualora non avessi a portata di mano dispositivi di campo fisici, Belimo Assistant 2 mi consente di simulare un collegamento a un dispositivo di campo virtuale?

    Sì, la "Modalità Demo" simula un collegamento a un dispositivo di campo virtuale con Belimo Assistant 2 qualora tu non abbia a portata di mano un dispositivo di campo fisico. La "Modalità Demo" consente di visualizzare l'interazione con l'utente e di esplorare le funzionalità dell'app. Viene utilizzata solo a scopo dimostrativo. Notare che i flussi di lavoro richiedono un dispositivo fisico per procedere.

    Nota: la "Modalità Demo" può essere abilitata nell'app da Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Demo > On. Il pulsante "Simula dispositivo" comparirà nella sezione "Home".

  • Quali lingue sono supportate?

    L'app è fornita in 8 lingue:

    • Inglese (US)
    • Tedesco
    • Spanish
    • Italiano
    • Cinese semplificato
    • French
    • Russo
    • Turkish

    Nota: la lingua dell'app può essere modificata all'interno dell'app tramite Impostazioni > Impostazioni generali > Lingua

Downloads

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Guida rapida – Belimo Assistant 2 (pdf - 3 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Note di rilascio
  • Belimo Assistant Link