R3025-S2/LRF24-MP
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 721.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
EXT-OC-ZRN325
Guscio isolante per valvola R3.., DN 25
solo per applicazioni non condensanti
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
ZR2325
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Accessorio elettrico
CR24-A3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, senza elementi operativi
CR24-B3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 26 m³/h
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 1000 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 10 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54