R3025-S2/SRFA/Z
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore fornito separatamente
3 raccordi ZR2325 forniti separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 899.90
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
EXT-OC-ZRN325
Guscio isolante per valvola R3.., DN 25
solo per applicazioni non condensanti
Prezzo di listino: CHF 39.50
Prezzo netto: ...
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
ZR2325
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 26 m³/h
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 1000 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 18 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2