3. Valvole a sfera

R3025-S2/SRFA-O/Z



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3025-S2/SRFA-O/Z

R3025-S2/SRFA-O/Z

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore fornito separatamente
3 raccordi ZR2325 forniti separatamente

Prezzo di listino
CHF 899.90
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
EXT-OC-ZRN325

EXT-OC-ZRN325

Guscio isolante per valvola R3.., DN 25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 39.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2325

ZR2325

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
26 m³/h
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Pressione differenziale Δpmax
1000 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off