22WP-137
Sensore di pressione per liquidi, 0...16 bar, 0...230 psi, attivo, 4...20 mA
- Prezzo di listino
- CHF 201.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22WP-A02
Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)
Prezzo di listino: CHF 21.10
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
EXT-MR-249184
Cavo di collegamento, 1.5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
Prezzo di listino: CHF 57.20
Prezzo netto: ...
EXT-MR-249185
Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..
Prezzo di listino: CHF 62.30
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Spina del connettore
- Valori misurati
- Pressione relativa
- Segnale di uscita
- 4...20 mA
- Campo di misura pressione
- 0...16 bar
- Campo di misura pressione
- 0...230 psi
- Corrente di uscita [range]
- 1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω