2. Attuatori
  3. Attuatori per serrande di controllo fumi

BEN230



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
BEN230

BEN230

Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC 230 V, On/Off, 30 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
  • Video sui prodotti
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
ZKN1-B

ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 176.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 240.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 260.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-B

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 72.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 92.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

SN2-C7

SN2-C7

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Attuatori per serrande di controllo fumi BEN e BEE

Belimo offre una vasta gamma di attuatori progettati specificatamente per la motorizzazione di serrande di controllo fumi. Grazie alla funzione brevettata Safety Position Lock™, in caso di incendio le serrande vengono mantenute in maniera affidabile nella posizione di sicurezza.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Smoke development with and without mechanical smoke control

Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.

Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Coppia
15 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
<30 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]