3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

C220QFL-H



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C220QFL-H

C220QFL-H

Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]

Prezzo di listino
CHF 150.00
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C220QFL-H
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: CHF 31.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: CHF 54.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2320

    ZR2320

    Raccordo per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 19.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Perché scegliere la Belimo PIFLV?

    Valvola limitatrice di flusso indipendente dalla pressione PIFLV.
    La PIFLV è una valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione appositamente progettata per il raffreddamento a zone ON/OFF.

     

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione PIFLV

    PIFLV: valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione - Design innovativo del limitatore di portata.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    V'nom [l/h]
    2900
    V'nom [l/s]
    0.81
    Fluido
    Acqua
    Temperatura del fluido
    2...60°C [36...140°F]
    Pressione differenziale
    ∆p 20...280 kPa
    Pressione di chiusura
    520 kPa
    Nota pressione differenziale
    50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna