3. Attuatori per valvole

CQKD24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQKD24A

CQKD24A

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 15 s, IP40

Prezzo di listino
CHF 196.00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: CHF 11.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.34 mm²
Tipo di comando
On/Off
Categoria di protezione
IP40