EP025R6+BAC-HH2
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 + 2 m
- Prezzo di listino
- CHF 2’178.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PEM-A01
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti
EXT-OC-ZR3025
Guscio isolante per valvola R30..-..-..-B3, DN 25
solo per applicazioni non condensanti
P2P25PE-1GE
Curva 90° maschio/femmina, DN 25, Rp 1", R 1", Set di 2 pz.
ZR2325
Raccordo per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Accessorio elettrico
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, manopola rotativa +/-
EXT-MU-ZRAB230-24
Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Sensori
22HH-100X
Contatto di condensa, Sensore esterno, LED, 2 m
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 6-vie
- V'nom [l/h]
- 3500
- Portata regolabile
- 4.2...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 6...80°C [43...176°F]
- Pressione differenziale
- ∆pmax 110 kPa
- Pressione di chiusura
- 350 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 4.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 10.1 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP54