2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole di regolazione

GR230A-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GR230A-R

GR230A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07

Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
CHF 537.00
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
ZGF-14

ZGF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 72.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGF-17

ZGF-17

Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 72.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGV-14

ZGV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 67.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGV-16

ZGV-16

Adattatore perno quadro, 16x16x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 67.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGV-17

ZGV-17

Adattatore perno quadro, 17x17x20 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 67.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGV-19

ZGV-19

Adattatore perno quadro, 19x19x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 67.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-001

ZGI-001

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-002

ZGI-002

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-003

ZGI-003

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-004

ZGI-004

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-009

ZGI-009

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-010

ZGI-010

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-012

ZGI-012

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-013

ZGI-013

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-014

ZGI-014

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 8xø17x15 mm (WxøxH)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZGI-015

ZGI-015

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 9xø17x15 mm (LxøxA)

Prezzo di listino: CHF 83.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
9 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
On/Off
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2