3. Attuatori per valvole

GRC230G-5



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GRC230G-5

GRC230G-5

Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05

Prezzo di listino
CHF 951.00
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
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
HH230-MG

HH230-MG

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
HT230-MG

HT230-MG

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
11 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
On/Off
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]