H250S-P



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H250S-P

H250S-P

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C [32...266°F]

Prezzo di listino
CHF 949.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H250S-P
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
    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    40 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    0...130°C [32...266°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.01% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna