H550B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H550B

H550B

Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 617.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H550B
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
    ZH4550

    ZH4550

    Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 50 Rp 2"

    Prezzo di listino: CHF 43.10
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZH550

    ZH550

    Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 50

    Prezzo di listino: CHF 32.10
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
    3-vie
    Kvs
    40 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna