H6040X25-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6040X25-S2

H6040X25-S2

Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 1’204.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6040X25-S2
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
    25 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 2500 kPa
    • 150°C fino a 2430 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs