• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Valvole a globo

H6100SP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6100SP

H6100SP

Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 6’263.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6100SP
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    145 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs