2. RetroFIT+
  3. Prodotti specializzati

K232B+SRFA-R



Torna alla categoria di prodotti
K232B+SRFA-R

K232B+SRFA-R

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Temperatura del fluido -15...90°C [5...194°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Attuatore montato

Prezzo di listino
CHF 857.60
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFF-09

ZSFF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x55 mm (WxøxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFF-10

ZSFF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFF-11

ZSFF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x55 mm (WxøxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFF-14

ZSFF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x55 mm (WxøxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFK-12

ZSFK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x55 mm (øxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFK-14

ZSFK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x55 mm (øxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-08

ZSFV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-09

ZSFV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-10

ZSFV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-11

ZSFV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-12

ZSFV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSFV-14

ZSFV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: CHF 76.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
  • Selezionabile:
  • In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
  • In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s