K232B/SRF24A-R
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Temperatura del fluido -15...90°C [5...194°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 859.30
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZSFF-08
Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R
ZSFF-09
Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x55 mm (WxøxH), per SRF..-R
ZSFF-10
Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R
ZSFF-11
Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x55 mm (WxøxH), per SRF..-R
ZSFF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x55 mm (WxøxH), per SRF..-R
ZSFK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x55 mm (øxWxH), per SRF..-R
ZSFK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x55 mm (øxWxH), per SRF..-R
ZSFV-08
Adattatore perno quadro, 8x8x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
ZSFV-09
Adattatore perno quadro, 9x9x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
ZSFV-10
Adattatore perno quadro, 10x10x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
ZSFV-11
Adattatore perno quadro, 11x11x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
ZSFV-12
Adattatore perno quadro, 12x12x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
ZSFV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x55 mm (LxWxH), per SRF..-R
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
-
- Selezionabile:
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A–AB = 100%)
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2