• La vita da Belimo
    • Offerte di lavoro
    • Sedi
    • Studenti
    • Apprentices
    • Filosofia di assunzione
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
    • La vita da Belimo
    • Offerte di lavoro
    • Sedi
    • Studenti
    • Apprentices
    • Filosofia di assunzione
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
  2. Valvole di regolazione
  3. Attuatori per valvole

KR230



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
KR230

KR230

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 230.00
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
Dati per i progettisti
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
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2