2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori con funzione di sicurezza

LF230



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LF230

LF230

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 315.00
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
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K6-1

K6-1

Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø16...20 mm [5/8...3/4"]

Prezzo di listino: CHF 19.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 26.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG8

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 22.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH-LF

KH-LF

Leva attuatore, range morsetto ø8...16 mm [3/8...5/8"], Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 49.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH8

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Prezzo di listino: CHF 21.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 92.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZDB-LF

ZDB-LF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 12.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF8-LF

ZF8-LF

Adattatore perno, 8x8 mm, per LF..

Prezzo di listino: CHF 14.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-LF1

ZG-LF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 127.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-LF3

ZG-LF3

Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 138.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-F

S2A-F

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A-F

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: CHF 201.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
4 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
No
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...16 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]