3. Attuatori per valvole

LR24A-S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LR24A-S

LR24A-S

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54

Prezzo di listino
CHF 229.00
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
S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
1x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti