LRF24-MP
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Prezzo di listino
- CHF 470.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
CR24-A3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, senza elementi operativi
CR24-B3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 10 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 4 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- No
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 75...300 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]