2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori per condizioni ambientali estreme

NM230PSR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NM230PSR

NM230PSR

Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 652.00
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
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
Comando collegamento
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...20 mm
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]