• La vita da Belimo
    • Offerte di lavoro
    • Sedi
    • Studenti
    • Apprentices
    • Filosofia di assunzione
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
    • La vita da Belimo
    • Offerte di lavoro
    • Sedi
    • Studenti
    • Apprentices
    • Filosofia di assunzione
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
  2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

P200A-F



Torna alla categoria di prodotti
P200A-F

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati per i progettisti
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
Collegamento potenziometro
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
346
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]