R3032-BL2/LR230A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3032-BL2/LR230A

R3032-BL2/LR230A

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 464.00
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
EXT-OC-ZRN332

EXT-OC-ZRN332

Guscio isolante per valvola R3.., DN 32
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 49.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2332

ZR2332

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 36.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
9 m³/h
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
500 kPa
Pressione differenziale Δpmax
350 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti