2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

S2A



Torna alla categoria di prodotti
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino
CHF 114.00
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
  • Video sui prodotti
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]